Integral
2040UAP125R05-28 9002
Основні атрибути
| Застосування | Медичні заклади, Медичні ліжка та Ноші |
|---|---|
| Назва продукту | Integral |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 150 KG |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 150 KG |
| Статична вантажопідйомність | 450 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 158 mm |
| Загальна ширина | 62 mm |
| Загальна вага | 1 KG |
| Сертифікація | Протестовано та відстежується T∙V Sı1⁄4d |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
|---|---|
| Форма кронштейну | Закрито |
| Поворотний підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір | Сіро-білий (RAL9002), Сіро-білий (RAL9002) |
| Зміщення | 35 mm |
| Радіус повороту | 97,5 mm |
| Поворотне з’єднання | 195 mm |
| Діаметр ковпачка | 62 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід |
|---|---|
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір протектору | Срібно-сірий (RAL7015), Срібно-сірий (RAL7015) |
| Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7015) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 125 mm |
| Ширина протектора | 32 mm |
| Ширина колеса | 32 mm |
| Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
| Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
| Тип кріплення | Тверда Стрижень |
|---|---|
| Діаметр болта | 28 mm |
| Довжина болта | 45 mm |
| Положення різьби болта | 19 mm |
| Кількість монтажних отворів для болтів | 2 |