核心属性
| 产品名称 | Integral |
|---|---|
| 应用 | 医疗床和转运车, 医疗机构 |
| 产品类型 | 万向脚轮 |
| 3 公里/小时时的载重 | 150 KG |
| 载重为 4 km/h | 150 KG |
| 载重静态 | 450 KG |
| 温度范围(最低) | -25 °C |
| 温度范围(最大) | 80 °C |
| 总高 | 158 mm |
| 总宽度 | 62 mm |
| 总重量 | 1 KG |
| 认证 | 经 TÜV SÃ1⁄4d 测试和监测 |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
支架
| 材料 | 钢板,中号 |
|---|---|
| 支架形状 | 已关闭 |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 颜色: | 灰白色 (RAL9002), 灰白色 (RAL9002) |
| 偏移量 | 35 mm |
| 旋转半径 | 97.5 mm |
| swivel interference | 195 mm |
| 圆顶直径 | 62 mm |
轮子
| 主体材料 | 聚酰胺 |
|---|---|
| 胎面材料 | 聚氨酯,注塑 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 胎面颜色 | 石板灰 (RAL7015), 石板灰 (RAL7015) |
| 胎面 | 柔软胎面 |
| 轮子颜色 | 石板灰 (RAL7015) |
| 轮径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 轮宽 | 32 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D |
固定件
| 接头类型 | 实心阀杆圆形 |
|---|---|
| 螺栓直径 | 28 mm |
| 螺栓长度 | 45 mm |
| 螺栓螺纹位置 | 19 mm |
| 螺栓安装孔数量 | 2 |