Integral
2040UAP125R05-28 9002
Primære egenskaber
| Applikationer | Hospitaler, Hospitalssenge |
|---|---|
| Produktnavn | Integral |
| Produkttype | Drejeligt Hjul |
| Belastning ved 3 km/t | 150 KG |
| Belastning ved 4 km/t | 150 KG |
| Belastning Statisk | 450 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 158 mm |
| Samlet bredde | 62 mm |
| Samlet vægt | 1 KG |
| Certificering | Testet og overvåget af TÜV Süd |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Stålplade, medium |
|---|---|
| Gaffel Form | Lukket |
| Drejekrans | Præcisionskugleleje |
| Farve | Grå hvid (RAL9002), Grå hvid (RAL9002) |
| Udladning | 35 mm |
| Udfaldsradius | 97,5 mm |
| Udfaldsdiameter | 195 mm |
| Dome-diameter | 62 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Polyamid |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane-farve | Skifergrå (RAL7015), Skifergrå (RAL7015) |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Skifergrå (RAL7015) |
| Hjuldiameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Hjulbredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Solid Stift, rund |
|---|---|
| Boltdiameter | 28 mm |
| Boltlængde | 45 mm |
| Bolt trådens position | 19 mm |
| Bolt | 2 |