Integral
2040UAP125R05-28 9002
Основни атрибути
| Име на продукта | Integral |
|---|---|
| Приложения | Медицински институции, Медицински легла и Носилки |
| Вид на продукта | Въртящ се Колело |
| Товароносимост при 3 км/ч | 150 KG |
| Товароносимост при 4 км/ч | 150 KG |
| Статичен Товароносимост | 450 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 158 mm |
| Обща ширина | 62 mm |
| Общо тегло | 1 KG |
| Сертифициране | Тествано и наблюдавано от Té·V Sâ1⁄4d |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Вилка
| Материал | Стоманен лист, среден |
|---|---|
| Форма Вилица | Затворен |
| Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят | Сиво бяло (RAL9002), Сиво бяло (RAL9002) |
| Изместване | 35 mm |
| Радиус на завъртане | 97.5 mm |
| Интерференция при завъртане | 195 mm |
| Диаметър на купол | 62 mm |
Колело
| Материал на тялото | Полиамид |
|---|---|
| Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят Резба | Сива шистичка (RAL7015), Сива шистичка (RAL7015) |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Сива шистичка (RAL7015) |
| Диаметър на колелото | 125 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| ширина на колелото | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
| Тип на прилягане | Твърдо Щифт кръгло |
|---|---|
| Диаметър на Болт | 28 mm |
| Дължина на Болт | 45 mm |
| Позиция на резбата на Болт | 19 mm |
| Количество отвори за монтаж на Болт | 2 |