Elastech
IEP180x50-Ø20
Основні атрибути
Застосування | Важкі транспортні рішення, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Промисловий споживач |
---|---|
Назва продукту | Elastech |
Тип продукту | Колесо |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 400 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 320 KG |
Статична вантажопідйомність | 800 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
Загальна вага | 1,41 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Алюміній |
---|---|
Матеріал протектору | Еластична шина, чорна, вулканізована |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 180 mm |
Ширина протектора | 50 mm |
Діаметр отвору осі | 20 mm |
Довжина втулки | 60 mm |
Твердість протектора (A) | 68 Прибережна А |