Elastech
IEP180x50-Ø20
Kernkenmerken
Productnaam | Elastech |
---|---|
Toepassingen | Industriële verbruiker, Machines en werkplaatsapparatuur, Oplossingen voor zwaar transport |
Producttype | Wiel |
Draagvermogen bij 4 km/u | 400 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 320 KG |
Statisch Draagvermogen | 800 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
Totaal gewicht | 1,41 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Aluminium |
---|---|
Materiaal loopvlak | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
Lager | Precisiekogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 180 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Asgatdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 68 Shore A |