Elastech
IEP180x50-Ø20
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Industries utilisateurs, Machines et équipements d’atelier, Solutions de transport lourd |
---|---|
Nom du produit | Elastech |
Type de produit | Roue |
Capacité de charge à 4 km/h | 400 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 320 KG |
Capacité de charge statique | 800 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 85 °C |
Poids | 1,41 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Corps de roue | Aluminium |
---|---|
Bandage | Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 180 mm |
Largeur du bandage | 50 mm |
Diamètre de l’alésage | 20 mm |
Longueur de moyeu | 60 mm |
Dureté du bandage (A) | 68 Shore A |