Alpha
3478POR100P62 WH-natural
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Візки для покупок, Логістика роздрібної торгівлі, Медичні заклади, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Переміщення містом, Промисловий споживач, Рішення зі складського зберігання, Торгівля, Харчування |
|---|---|
| Назва продукту | Alpha |
| Тип продукту | Фіксований Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 160 KG |
| Статична вантажопідйомність | 320 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 128 mm |
| Загальна ширина | 85 mm |
| Загальна вага | 0,37 KG |
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
| Матеріал корпуса | Поліпропілен |
|---|---|
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Підшипник | Роликовий підшипник |
| Колір колеса | Natural white |
| Протектор | Жорсткий Протектор |
| Діаметр колеса | 100 mm |
| Ширина протектора | 36 mm |
| Ширина колеса | 36 mm |
| Твердість протектора (D) | 65 Прибережна D |
Встановлення
| Тип кріплення | Прямокутна пластина |
|---|---|
| Довжина пластини | 103 mm |
| Ширина пластини | 85 mm |
| Довжина отвору пластини (мінімальна) | 77 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 60 mm |
| Ширина отвору пластини (мінімальна) | 77 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
| Діаметр отвору пластини | 9 mm |