Alpha
3478POR100P62 WH-natural
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
| Aplicações | Automóvel, Carros de compras, Catering, Consumidor industrial, Instituições médicas, Mobilidade urbana, Máquinas e equipamento para oficinas, Retalho e Logística, Soluções de armazenamento, Trading |
|---|---|
| Nome do produto | Alpha |
| Tipo de produto | Rodízio fixo |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 160 KG |
| Capacidade de carga estática | 320 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 128 mm |
| Largura geral | 85 mm |
| Peso global | 0,37 KG |
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
| Material do centro da roda | Polipropileno |
|---|---|
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento |
| Cor da roda | Natural white |
| piso | Piso duro |
| Diâmetro da roda | 100 mm |
| Largura do piso | 36 mm |
| Largura da roda | 36 mm |
| Dureza do piso (D) | 65 Shore D |
Encaixe
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
|---|---|
| Comprimento da placa | 103 mm |
| Largura da placa | 85 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 77 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 60 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 77 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 9 mm |