Alpha
3478POR100P62 WH-natural
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
| Applikationer | Bilindustri, Catering, Handel, Hospitaler, Industrivirksomheder, Kundevogne, Lagerløsninger, Lager og logistik, Maskiner og værkstedsudstyr, Mobilitet i byerne |
|---|---|
| Produktnavn | Alpha |
| Produkttype | Fast Hjul |
| Belastning ved 4 km/t | 160 KG |
| Belastning Statisk | 320 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 128 mm |
| Samlet bredde | 85 mm |
| Samlet vægt | 0,37 KG |
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
| Fælgmateriale | Polypropylen |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Rulleleje |
| Hjulbane | Hård Hjulbane |
| Hjul farve | Natural white |
| Hjuldiameter | 100 mm |
| Hjulbane bredde | 36 mm |
| Hjulbredde | 36 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade |
|---|---|
| Pladelængde | 103 mm |
| Pladebredde | 85 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 77 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 60 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 77 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
| Pladehullets diameter | 9 mm |