Alpha
3478POR100P62 WH-natural
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Automobilindustrie, Catering, Einkaufswagen, Einzelhandelslogistik, Handel, Industrielle Kunden, Lagerlösungen, Maschinen & Werkstattausrüstung, Medizinische Einrichtungen, Urbane Mobilität |
|---|---|
| Produktname | Alpha |
| Produkttyp | Bockrolle |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 160 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 320 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 128 mm |
| Gesamtbreite | 85 mm |
| Gesamtgewicht | 0,37 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, schwer |
|---|---|
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
Rad
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Lauffläche | Harte Lauffläche |
| Radfarbe | Natural white |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Breite der Lauffläche | 36 mm |
| Radbreite | 36 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 103 mm |
| Plattenbreite | 85 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 77 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 60 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 77 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 9 mm |