Alpha stainless
8470UAD125P63 natural/3004
Основні атрибути
| Застосування | Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки |
|---|---|
| Назва продукту | Alpha stainless |
| Спеціальні функції | Нержавіюча сталь |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 300 KG |
| Статична вантажопідйомність | 600 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 161 mm |
| Загальна ширина | 96 mm |
| Загальна вага | 1,81 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Нержавіюча сталь, важка |
|---|---|
| Форма кронштейну | Широка |
| Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Нержавіюча сталь, Нержавіюча сталь |
| Зміщення | 55 mm |
| Радіус повороту | 117,5 mm |
| Поворотне з’єднання | 235 mm |
| Діаметр ковпачка | 96 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід |
|---|---|
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Підшипник | Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Колір колеса | Natural white |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 125 mm |
| Ширина протектора | 40 mm |
| Ширина колеса | 40 mm |
| Твердість протектора (A) | 96 Прибережна А |
| Твердість протектора (D) | 50 Прибережна D |
Встановлення
| Тип кріплення | Прямокутна пластина |
|---|---|
| Довжина пластини | 137 mm |
| Ширина пластини | 105 mm |
| Довжина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору пластини | 11 mm |