Alpha stainless
8470UAD125P63 natural/3004
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Professzionális takarítókocsik |
|---|---|
| Termék neve | Alpha stainless |
| Speciális funkciók | Rozsdamentes |
| Termék típusa | Forgóvillás görgő |
| teherbírás 4 km/h-nál | 300 KG |
| Statikus teherbírás | 600 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| teljes magasság | 161 mm |
| Teljes szélesség | 96 mm |
| Összsúly | 1,81 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Váz
| Anyag | Rozsdamentes acél, nehéz |
|---|---|
| Villa alakja | Széles |
| forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Rozsdamentes acél, Rozsdamentes acél |
| ellensúlyoz | 55 mm |
| Forgatási sugár | 117,5 mm |
| körbeforgás | 235 mm |
| Kupola átmérője | 96 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
|---|---|
| futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy | Tűgörgős csapágy, rozsdamentes |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Natural white |
| Kerékátmérő | 125 mm |
| futófelület szélessége | 40 mm |
| kerék szélessége | 40 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 96 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 50 Shore D |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
|---|---|
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 105 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Lemezfurat átmérője | 11 mm |