Alpha stainless
8470UAD125P63 natural/3004
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Consumator industrial, Cărucioare profesionale de curățenie, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto |
|---|---|
| Nume produs | Alpha stainless |
| Caracteristici speciale | Inoxidabil |
| Tip produs | Rola pivotantă |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 300 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 600 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 161 mm |
| Lățime totală | 96 mm |
| Greutate totală | 1,81 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Oțel Inoxidabil, greu |
|---|---|
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Oțel Inoxidabil , Oțel Inoxidabil |
| Offset | 55 mm |
| Raza de pivotare | 117,5 mm |
| Interferență pivotantă | 235 mm |
| Diametru cupolă | 96 mm |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu role, Inoxidabil |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Natural white |
| Diametru roată | 125 mm |
| Benză de rulare | 40 mm |
| Lățime roată | 40 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 96 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 50 pe malul D |
Racord
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
|---|---|
| Lungime placă | 137 mm |
| Lățimea plăcii | 105 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |