Alpha stainless
8470UAD125P63 natural/3004
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Profesionální úklidové vozíky, Průmyslový spotřebitel, Stroje a dílenské vybavení |
|---|---|
| Název produktu | Alpha stainless |
| Speciální funkce | Nerezové |
| Typ produktu | Otočné Kolečko |
| Nosnost 4 km/h | 300 KG |
| Statický Nosnost | 600 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 161 mm |
| Celková šířka | 96 mm |
| Celková hmotnost | 1,81 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Nerezové ocel, těžká |
|---|---|
| tvar vidlice | Široký |
| otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Nerezové ocel, Nerezové ocel |
| offset | 55 mm |
| Poloměr otáčení | 117,5 mm |
| otočné rušení | 235 mm |
| Průměr otočné kamery | 96 mm |
Kolo
| Materiál těla | Polyamid |
|---|---|
| materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
| Ložisko | Valivé ložisko, Nerezové |
| Barva kolo | Natural white |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 125 mm |
| Šířka běhoun | 40 mm |
| Šířka kolo | 40 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 96 Obuv A |
| Tvrdost běhoun (D) | 50 Shore D |
Montáž
| Typ montáže | Obdélníková destička |
|---|---|
| Délka dlahy | 137 mm |
| Šířka desky | 105 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 11 mm |