Agila
2475PJI050P30-11 screwed
Основні атрибути
| Застосування | Меблі, Меблі охорони здоров'я, Медичні заклади, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки |
|---|---|
| Назва продукту | Agila |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 40 KG |
| Статична вантажопідйомність | 80 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 69 mm |
| Загальна ширина | 43 mm |
| Загальна вага | 0,16 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
|---|---|
| Форма кронштейну | Широка |
| Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Зміщення | 24 mm |
| Радіус повороту | 82 mm |
| Поворотне з’єднання | 164 mm |
| Діаметр ковпачка | 41 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліпропілен |
|---|---|
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Підшипник | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 50 mm |
| Ширина протектора | 19 mm |
| Ширина колеса | 19 mm |
| Твердість протектора (A) | 87 Прибережна А |
Встановлення
| Тип кріплення | Отвір під болт |
|---|---|
| Діаметр отвору під болт | 11 mm |