Agila
2475PJI050P30-11 screwed
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Agila |
|---|---|
| Zastosowania | Instytucje medyczne, Meble, Meble dla służby zdrowia, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Profesjonalne wózki do utrzymania czystości |
| Typ produktu | Kółko obrotowe z Hamulec koła |
| nośność przy 3 km/h | 40 KG |
| Statyczna nośność | 80 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| wysokość całkowita | 69 mm |
| Szerokość całkowita | 43 mm |
| Waga całkowita | 0,16 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Arkusz stalowy, średni |
|---|---|
| kształt widelec | Poszerzane |
| łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| wysięg | 24 mm |
| Promień obrotowy | 82 mm |
| zasięg działania koła | 164 mm |
| Średnica kopuły | 41 mm |
Koło
| Materiał ciała | Polipropylen |
|---|---|
| materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
| Kolor koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 50 mm |
| Szerokość bieżnia | 19 mm |
| Szerokość koło | 19 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 87 Shore A |
Mocowanie
| Typ mocowania | Otwór na śrubę |
|---|---|
| średnica otworu trzpień | 11 mm |