コア属性
| アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, プロフェッショナルクリーニングカート, プロフェッショナル家具, ヘルスケアファニチャー, 医療機関 |
|---|---|
| 製品名 | Agila |
| 製品タイプ | ホイールブレーキ付き自在キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 40 KG |
| 静荷重 | 80 KG |
| 温度範囲(最小) | -20 °C |
| 温度範囲(最大) | 60 °C |
| 取付高 | 69 mm |
| 全幅 | 43 mm |
| 総重量 | 0.16 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | スチール、中量系 |
|---|---|
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 24 mm |
| 旋回半径 | 82 mm |
| 旋回径 | 164 mm |
| ドーム径 | 41 mm |
車輪
| 本体材質 | ポリプロピレン |
|---|---|
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
| ベアリング | スペーサーチューブ付きプレーンベアリング |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | シルバーグレー(RAL7001) |
| 車輪径 | 50 mm |
| トレッド幅 | 19 mm |
| 車輪幅 | 19 mm |
| トレッドの硬度(A) | 87 ショアA |
フィッティング
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
|---|---|
| ボルト穴径 | 11 mm |