Agila
2475PJI050P30-11 screwed
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Medicīnas iestādes, Mēbeles, Profesionāli tīrīšanas ratiņi, Rūpnieciskais patērētājs, Veselības aprūpes mēbeles |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 40 KG |
| Statiskā kravnesība | 80 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 69 mm |
| Kopējais platums | 43 mm |
| Kopējais svars | 0,16 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
|---|---|
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 24 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 82 mm |
| Grozāms savienojums | 164 mm |
| Kupola diametrs | 41 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
|---|---|
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Riteņa diametrs | 50 mm |
| Protektora platums | 19 mm |
| Riteņa platums | 19 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
|---|---|
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm |