Agila stainless
7477PJO075P30-11
Основні атрибути
| Застосування | Дилер обладнання, Професійні клінінгові візки |
|---|---|
| Назва продукту | Agila stainless |
| Спеціальні функції | Нержавіюча сталь |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 75 KG |
| Статична вантажопідйомність | 150 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 100 mm |
| Загальна ширина | 43 mm |
| Загальна вага | 0,29 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Нержавіюча сталь, середня |
|---|---|
| Форма кронштейну | Широка |
| Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Нержавіюча сталь, Нержавіюча сталь |
| Зміщення | 24 mm |
| Радіус повороту | 81 mm |
| Поворотне з’єднання | 162 mm |
| Діаметр ковпачка | 43 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліпропілен |
|---|---|
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Підшипник | Підшипник ковзання |
| Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 75 mm |
| Ширина протектора | 25 mm |
| Ширина колеса | 25 mm |
| Твердість протектора (A) | 87 Прибережна А |
Встановлення
| Тип кріплення | Отвір під болт |
|---|---|
| Діаметр отвору під болт | 11 mm |