Agila stainless
7477PJO075P30-11
Core attributes
| Rakendused | Hardware Dealer, Professional Cleaning Carts |
|---|---|
| Toote nimi | Agila stainless |
| Erifunktsioonid | Stainless |
| Toote tüüp | Swivel castor with total lock |
| kandevõime 3 km/h juures | 75 KG |
| kandevõimestaatiline | 150 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| üldkõrgus | 100 mm |
| Kogulaius | 43 mm |
| Üldine kaal | 0.29 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Stainless steel, medium |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Broad |
| pöördsõlm | Two ball races |
| Värv | Stainless steel, Stainless steel |
| offset | 24 mm |
| Pööratav raadius | 81 mm |
| pöörlev ühendus | 162 mm |
| kupli läbimõõt | 43 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polypropylene |
|---|---|
| veerepinna materjal | Thermoplastic rubber |
| Laagr | Plain bearing |
| ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 75 mm |
| veerepinna laius | 25 mm |
| ratas laius | 25 mm |
| veerepind (A) | 87 Shore A |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
|---|---|
| polt ava diameeter | 11 mm |