Agila stainless
7477PJO075P30-11
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Agila stainless |
|---|---|
| Приложения | Дилер оборудования, Профессинальные клининговые тележки |
| Специальные функции | Нержавеющая сталь |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| грузоподъемность при 3 км/ч | 75 KG |
| грузоподъемность, статическая | 150 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| общая высота | 100 mm |
| Общая ширина | 43 mm |
| Общий вес | 0,29 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Нержавеющая сталь, средняя |
|---|---|
| форма вилы | Широкая |
| повортный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Нержавеющая сталь, Нержавеющая сталь |
| офсет (смещение) | 24 mm |
| Радиус поворота | 81 mm |
| поворотное соединение | 162 mm |
| Диаметр купола | 43 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Полипропилен |
|---|---|
| материал протектора | Термопластичная резина |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 75 mm |
| Ширина протектор | 25 mm |
| Ширина колесо | 25 mm |
| Твердость протектор (A) | 87 Береговая А |
Фитинг
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
|---|---|
| диаметр отверстия болт | 11 mm |