Agila stainless
7477PJO075P30-11
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Carrelli pulizia, Rivenditore articoli tecnici |
|---|---|
| Nome del prodotto | Agila stainless |
| Caratteristiche speciali | Inossidabile |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale |
| Portata a 3 km/h | 75 KG |
| Portata statica | 150 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 100 mm |
| Larghezza complessiva | 43 mm |
| Peso complessivo | 0,29 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Acciaio Inossidabile, medio |
|---|---|
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Acciaio Inossidabile , Stainless steel |
| Disassamento | 24 mm |
| Raggio di piroettamento | 81 mm |
| Ingombro di piroettamento | 162 mm |
| Diametro cuffia superiore | 43 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Polipropilene |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Silver grey (RAL7001) |
| Diametro ruota | 75 mm |
| Larghezza battistrada | 25 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
|---|---|
| Diametro del foro | 11 mm |