Accessory
P41-42x42/10 blue
Основні атрибути
Назва продукту | Accessory |
---|---|
Тип продукту | Аксесуар |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 60 KG |
Статична вантажопідйомність | 120 KG |
Загальна вага | 0,06 KG |
Ефективність
Стійкість до корозії |
---|
Встановлення
Тип кріплення | Квадратний планшет |
---|---|
Довжина пластини | 42 mm |
Ширина пластини | 42 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 32 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 32 mm |
Діаметр отвору пластини | 5 mm |