Accessory
P41-42x42/10 blue
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Nome do produto | Accessory |
---|---|
Tipo de produto | Acessório |
Capacidade de carga a 3 km/h | 60 KG |
Capacidade de carga estática | 120 KG |
Peso global | 0,06 KG |
Desempenho
Resistência à corrosão |
---|
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação quadrada |
---|---|
Comprimento da placa | 42 mm |
Largura da placa | 42 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 32 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 32 mm |
Diâmetro do furo da placa | 5 mm |