Accessory
P41-42x42/10 blue
Primære egenskaber
Produktnavn | Accessory |
---|---|
Produkttype | Tilbehør |
Belastning ved 3 km/t | 60 KG |
Belastning Statisk | 120 KG |
Samlet vægt | 0,06 KG |
Ydeevne
Rustbeskyttelse |
---|
Montering
Tilpasningstype | Firkantet plade |
---|---|
Pladelængde | 42 mm |
Pladebredde | 42 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 32 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 32 mm |
Pladehullets diameter | 5 mm |