Accessory
P41-42x42/10 blue
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Accessory |
---|---|
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 60 KG |
Statikus teherbírás | 120 KG |
Összsúly | 0,06 KG |
Teljesítmény
Korrozióálló képesség |
---|
Szerelvény
Szerelvény típusa | Négyszögletes talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 42 mm |
Talplemez szélessége | 42 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 32 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 32 mm |
Lemezfurat átmérője | 5 mm |