Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 98 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od aluminijuma za minimalnu težinu. Hub tocka ima dužinu od 40 mm, a osovina je opremljena otvorom prečnika 12 mm za montažu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatku rotaciju. Kapacitet opterećenja je 600 kg u statičkom stanju, dok dinamički kapacitet iznosi 240 kg pri brzini od 6 km/h ili 300 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima brzine i opterećenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
EAN
4031582495102
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Nosivost na 6 km/h
240 kg
Statički Nosivost
600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.45 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
40 mm
Širina omotac
40 mm
Prečnik
98 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika