Tocak 95 mm
Novatech
EAN:
4031582330403
Broj proizvoda:
ETP095x40-Ø20 HL45
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 95 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 95 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, dok je gazni sloj od poliuretana, livenog, što omogućava otpornost i dugotrajnost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima dužinu glavčine od 45 mm sa otvorom za osovinu prečnika 20 mm. Kapacitet opterećenja je 800 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 400 kg pri brzini od 3 km/h. Tocak je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, viljuškarima, teških AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima i transportnoj opremi.