Tocak 85 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199839855
EAN:
4031582334234
Broj proizvoda:
TOP 085x95-Ø20 HL97
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Tocak Duratech je industrijski točak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Duratech je industrijski točak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 85 mm sa širinom gaznog sloja od 95 mm, dok je dužina glavčine 97 mm, a prečnik otvora za osovinu iznosi 20 mm. Kapacitet statičkog opterećenja dostiže 1800 kg, dok dinamički kapacitet opterećenja varira u zavisnosti od brzine kretanja: 720 kg pri brzini od 6 km/h i 900 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine Duratech točak pouzdanim rešenjem za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i dugotrajnost.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem