Tocak 85 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199832617
EAN:
4031582331271
Broj proizvoda:
TOP 085x95-Ø20 HL95
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 85 mm sa širinom gaznog sloja od 95 mm, dok je dužina glavčine 95 mm. Otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Kapacitet opterećenja je statički 1800 kg, dok je dinamički kapacitet 720 kg pri brzini od 6 km/h ili 900 kg pri brzini od 4 km/h. Gazni sloj je identičan sa telom točka, što osigurava uniformnost i pouzdanost u primeni.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem