Tocak 85 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199832616
EAN:
4031582331240
Broj proizvoda:
TOP 085x90-Ø20 HL90
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 85 mm sa širinom gaznog sloja od 90 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima. Osovina točka ima prečnik otvora od 20 mm, dok je dužina glavčine 90 mm, što omogućava fleksibilnu montažu na različite kastore. Statička nosivost točka iznosi 1600 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene. Dinamička nosivost točka je 640 kg pri brzini od 6 km/h i 800 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava sigurnu upotrebu u mobilnim aplikacijama sa različitim brzinama kretanja. Gazni sloj je identičan sa telom točka, što osigurava uniformnost i dugotrajnost proizvoda.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem