Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 85 mm sa širinom gaznog sloja od 85 mm, dok hub dostižu dužinu od 85 mm. Osovina točka je opremljena otvorom prečnika 20 mm za montažu. Kapacitet opterećenja je izuzetno visok sa statičkim kapacitetom od 1600 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h. Gazni sloj je identičan sa telom točka, što osigurava uniformnost i dugotrajnost proizvoda.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
TOP 085x85-Ø20 HL85
EAN
4031582331219
S4 broj materijala
199832615
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
800 kg
Nosivost na 6 km/h
640 kg
Statički Nosivost
1600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.57 kg
Naziv proizvoda
Duratech
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6204
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
85 mm
Širina omotac
85 mm
Prečnik
85 mm
Širina tela
85 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem