Tocak 85 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199832614
EAN:
4031582331202
Broj proizvoda:
TOP 085x80-Ø20 HL80
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Telo ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Telo točka je izrađeno od poliamida težak, što osigurava otpornost i dugotrajnost u zahtevnim uslovima. Osovina točka ima prečnik otvora od 20 mm, dok dužina glavčine iznosi 80 mm. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Statička nosivost točka je 1500 kg, što ga čini pogodnim za teške primene. Dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može da nosi 600 kg, a pri brzini od 4 km/h nosivost se povećava na 750 kg. Gazni sloj je identičan sa telom točka, što omogućava homogenu strukturu i ravnomernu distribuciju opterećenja.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem