Tocak 85 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199832612
EAN:
4031582331189
Broj proizvoda:
TOP 085x70-Ø20 HL70
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Tocak Duratech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 70 mm. Telo ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Duratech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 70 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida težak, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je gazni sloj identičan materijalu tela tocka. Osovina tocka ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavčine iznosi 70 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatku rotaciju i pouzdanu funkcionalnost. Statička nosivost tocka je 1500 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h tocak može da nosi 600 kg, a pri brzini od 4 km/h nosivost se povećava na 750 kg. Ove karakteristike čine Duratech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem