Tocak 85 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199832611
EAN:
4031582331172
Broj proizvoda:
TOP 085x65-Ø20 HL65
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 85 mm, širinu gaznog sloja od 65 mm i dužinu glavčine od 65 mm, sa otvorom za osovinu prečnika 20 mm. Statička nosivost točka iznosi 1300 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 520 kg pri brzini od 6 km/h i 650 kg pri brzini od 4 km/h. Gazni sloj je identičan sa telom točka, što osigurava uniformnost i pouzdanost proizvoda u zahtevnim industrijskim primjenama.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem