Tocak 85 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199832610
EAN:
4031582331165
Broj proizvoda:
TOP 085x60-Ø20 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Tocak Duratech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Duratech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Tocak ima prečnik od 85 mm sa širinom gaznog sloja od 60 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima. Dužina glavčine iznosi 60 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm, što omogućava fleksibilnu montažu na različite sisteme kastora. Statička nosivost tocka je 1300 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene. Dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: na brzini od 6 km/h tocak može da nosi 520 kg, dok na brzini od 4 km/h može da nosi 650 kg, što omogućava precizno planiranje primene u različitim scenarijima transporta i manipulacije tereta.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem