Tocak 85 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199839858
EAN:
4031582334241
Broj proizvoda:
TOP 085x100-Ø20 HL102
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 85 mm sa širinom gaznog sloja od 100 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima. Dužina glavčine iznosi 102 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm, što omogućava fleksibilnu montažu na različite sisteme kastora. Statička nosivost točka je 1800 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene. Dinamička nosivost iznosi 720 kg pri brzini od 6 km/h i 900 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava sigurnu upotrebu u mobilnim aplikacijama sa različitim zahtevima brzine i opterećenja. Gazni sloj je identičan sa telom točka, što osigurava uniformnost i trajnost proizvoda.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem