Tocak 85 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199832618
EAN:
4031582331301
Broj proizvoda:
TOP 085x100-Ø20 HL100
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Duratech Točak je industrijski točak namenjen upotrebi u valjkastim osloncima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech Točak je industrijski točak namenjen upotrebi u valjkastim osloncima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem. Točak ima prečnik od 85 mm, širinu gaznog sloja od 100 mm i dužinu glavčine od 100 mm, sa otvorom za osovinu prečnika 20 mm. Statička nosivost točka iznosi 1800 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može da nosi 720 kg, a pri brzini od 4 km/h može da nosi 900 kg. Gazni sloj je identičan sa telom točka, što osigurava uniformnost i trajnost proizvoda. Ove karakteristike čine Duratech Točak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem