Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za kastore sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 90 mm. Gazni sloj je izrađen od polipropilena sa mehaničkim svojstvima koja osiguravaju pouzdanu upotrebu. Tocak ima dinamičku nosivost od 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim uslovima rada. Statička nosivost tocka iznosi 1600 kg, što ga čini pogodnim za zahtevne industrijske primene gde je potrebna visoka stabilnost i pouzdanost pri stacionarnom opterećenju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
RK.ETP085x90-Ø47x14
EAN
4031582329001
S4 broj materijala
190800581
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
800 kg
Nosivost na 6 km/h
640 kg
Statički Nosivost
1600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.16 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Nedefinisani
materijal omotaca
polipropilen, mekan
Prečnik kuglicni lezaj
47 mm
Širina kuglicni lezaj
14 mm
Širina omotac
90 mm
Prečnik
85 mm
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
Glatko klizanje
Klizna površina od polipropilena za meke podove i teflonska površina za tvrde podove