Tocak 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369571
Broj proizvoda:
RK.ETP085x80-Ø47x15,5
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Glatko klizanje
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za primenu u kastorima sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za primenu u kastorima sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Gazni sloj je izrađen od polipropilena sa mehaničkim ojačanjem, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1600 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 800 kg pri brzini od 3 km/h. Ove specifikacije čine tocak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde je potrebna pouzdanost i stabilnost pri transportu tereta.
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
Glatko klizanje
Klizna površina od polipropilena za meke podove i teflonska površina za tvrde podove