Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za kastore sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 75 mm. Gazni sloj je izrađen od polipropilena sa mehaničkim ojačanjem, što osigurava dugotrajnost i otpornost na habanje. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1400 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 700 kg pri brzini od 3 km/h. Telo tocka je izrađeno od nedefinisanog materijala koji pruža potrebnu čvrstinu i stabilnost za pouzdanu primenu u zahtevnim industrijskim okruženjima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
RK.ETP085x75-Ø47x15
EAN
4031582330809
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 3 km/h
700 kg
Statički Nosivost
1400 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Novatech
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
Nedefinisani
materijal omotaca
polipropilen, mekan
Prečnik kuglicni lezaj
47 mm
Širina kuglicni lezaj
15 mm
Širina omotac
75 mm
Prečnik
85 mm
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
Glatko klizanje
Klizna površina od polipropilena za meke podove i teflonska površina za tvrde podove