Tocak 85 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199862192
EAN:
4031582369625
Broj proizvoda:
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gume od 85 mm. Telo t...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gume od 85 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, dok je gazni sloj od poliuretana, livenog. Osovina ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavčine iznosi 90 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem sa zaptivanjem. Statička nosivost tocka je 1600 kg. Dinamička nosivost iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h. Tocak je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, viljuškarima, težim AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici i proizvodnim platformskim kolima.
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine