Tocak 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369670
Broj proizvoda:
ETX085x80-Ø12 HL85-B
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Telo ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, dok je gazni sloj od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem, zapečaćenim, što osigurava pouzdanu i tihu operaciju. Prečnik otvora za osovinu iznosi 12 mm, a dužina glavčine je 85 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1600 kg i dinamički kapacitet od 800 kg pri brzini od 3 km/h. Primena je moguća u vazduhoplovnoj industriji, opremi za aerodrome, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, viljuškarima, teških AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima i transportnoj opremi.
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine