Tocak 85 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199832551
EAN:
4031582339598
Broj proizvoda:
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type F
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 95 mm. Tel...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 95 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, što osigurava visoku čvrstoću i trajnost, dok je gazni sloj od poliuretana, liveno, što omogućava tihu i glatku vožnju. Hub tocka ima dužinu od 100 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem, zapečaćenim, što garantuje dugotrajnost i zaštitu od zagađenja. Statička nosivost tocka iznosi 2000 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 800 kg pri brzini od 6 km/h ili 1000 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine Novatech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost, nosivost i dugotrajnost.
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine