Tocak 85 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199831637
EAN:
4031582330946
Broj proizvoda:
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type A
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 95 mm. Tel...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 95 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, što osigurava visoku čvrstoću i trajnost. Gazni sloj je izrađen od poliuretana, liveno, što pruža odličnu otpornost na habanje i fleksibilnost. Ležaj je precizni kuglični ležaj, zapečaćen, što garantuje dugotrajnost i pouzdanost u zahtevnim uslovima rada. Dužina glavčine iznosi 100 mm, a prečnik otvora za osovinu je 20 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 2000 kg. Dinamički kapacitet opterećenja je 800 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 1000 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine tocak Novatech idealnim rešenjem za raznovrsne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine