Tocak 85 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199832337
EAN:
4031582331868
Broj proizvoda:
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type A
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 85 mm. Tel...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 85 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, dok je gazni sloj od poliuretane, liveno, što omogućava otpornost i dugotrajnost. Hub tocka ima dužinu od 90 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 25 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem, zapečaćenim, što osigurava glatku rotaciju i zaštitu od zagađenja. Statička nosivost tocka iznosi 1600 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 640 kg pri brzini od 6 km/h i 800 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine tocak Novatech idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine