Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 85 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Osovina ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavčine iznosi 90 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem, zapečaćenim, što osigurava glatku rotaciju i zaštitu od zagađenja. Statička nosivost tocka je 1600 kg, dok dinamička nosivost iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h ili 800 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine kretanja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
S4 broj materijala
199862192
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
800 kg
Nosivost na 6 km/h
640 kg
Statički Nosivost
1600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.14 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
90 mm
Širina omotac
85 mm
Prečnik
85 mm
Širina tela
85 mm
Tip zaptivke
F
Pogodno za
jungheinrich
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine