Tocak 85 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199831626
EAN:
4031582330922
Broj proizvoda:
ETX 085x85-Ø12 HL90-Type A
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 85 mm. Ga...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 85 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Ležaj je precizni kuglicni ležaj sa zaštitom od zagađenja. Dužina glavčine iznosi 90 mm, a prečnik otvora za osovinu je 12 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1600 kg. Dinamički kapacitet opterećenja je 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim industrijskim okruženjima sa različitim zahtevima brzine i opterećenja.
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine