Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, što osigurava visoku mehaničku čvrstoću i trajnost. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava odličnu otpornost na habanje i fleksibilnost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem, zapečaćenim, što garantuje dugotrajnost i pouzdanost u radu. Dužina glavčine iznosi 85 mm, a prečnik otvora za osovinu je 25 mm. Statička nosivost tocka je 1600 kg, dok dinamička nosivost iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine tocak Novatech idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETX 085x80-Ø25 HL85-Type A
EAN
4031582330915
S4 broj materijala
199831666
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
800 kg
Nosivost na 6 km/h
640 kg
Statički Nosivost
1600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.22 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6006 2RS
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
25 mm
duzina glavcine
85 mm
Širina omotac
80 mm
Prečnik
85 mm
Širina tela
80 mm
Tip zaptivke
A
Pogodno za
linde
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine